Installationsprinzip Bügelschellen mit Profilschienen

Waagerechte Montage mit Bügelschellen und Langwannen an der Wand und unter der Decke

Waagerechte Montage der Kabel mit Bügelschellen an der Wand

Waagerechte Montage der Kabel mit Bügelschellen unter der Decke

Senkrechte Montage der Kabel mit Bügelschellen an der Wand

Installation der Kabel einzeln oder als Bündel

Wirksame Unterstützungsmaßnahme mit der Zugentlastung ZSE90
Systembeschreibung
Verlegeart | Normtragekonstruktion |
Gutachterliche Stellungnahme Nr. | 3038/625/11-3-CM (Norm) |
Funktionserhaltklassen | E30 bis E90 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |
Zulässige Daten
Befestigungsabstand Schiene max. | 0,3 m (ohne Langwanne) als Normtragekonstruktion |
Befestigungsabstand Schiene max. | 0,6 m (mit Langwanne) als Normtragekonstruktion |
Dübelabstand in Schiene max. | 0,25 m |
Einzelkabeldurchmesser max. | 62 mm mit Langwanne, 100 mm ohne Langwanne |
Kabelbündel max. | 3 x Ø 25 mm als Normtragekonstruktion |
|
|
Kabelspezifisch | Kabeltypen und Montageparameter abhängig vom Kabelhersteller |
Normverlegeart:
Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahmen in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.
Kabelspezifische Verlegeart:
Als Nachweis reicht ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp aus.
Bezüglich Befestigungsabstand und Kabelbelegung sind abweichende Werte in Abhängigkeit von Prüfzeugnissen der Kabelhersteller möglich.