Verwendete Bauteile Kabelrinne SKS mit Stiel und Ausleger Stage

Einlagige Deckenabhängung einer Kabelrinne mit Stiel und Ausleger

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel, AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 600 mm
  • Lagenanzahl max. 2 
  • Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite

Verwendete Bauteile

Kabelrinne

SKSM 6... FS bzw. SKS 6… FS

1

2

2

Verbinder (nur bei SKS)

RWVL 60 FS

2

4

4

Stoßstellenleiste (nur bei SKS)

SSLB… FS

1

2

2

Flachrundschraube

FRSB 6x12 F

1

2

2

Flachrundschraube

FRSB 6x20 F

1

2

2

US 5-Hängestiel

US 5 K … FT

1

1

1

Schutzkappe

US 5 KS OR

1

1

1

Wand- und Stielausleger

AW30F… FT

1

2

2

Distanzstück

DSK 45 FT

1

2

1

Sechskantschraube

SKS 10x90 F

1

2

1

Gewindestange

2078 M12 1m G

1

2

2

Verbindungsmuffe

12005 M12 G

0

1

0

Brandschutzbügel*

BSB FT

1

1

2

* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; 2 Lagen bei einseitiger Auslegeranordnung begrenzt auf maximal 300 mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.

Wandmontage einer Kabelrinne

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage an der Wand mit AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 600 mm
  • Lagenanzahl max. 2 
  • Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite

Verwendete Bauteile

Kabelrinne

SKSM 6... FS bzw. SKS 6… FS

1

2

Verbinder (nur bei SKS)

RWVL 60 FS

2

4

Stoßstellenleiste (nur bei SKS)

SSLB… FS

1

2

Flachrundschraube

FRSB 6x12 F

1

2

Flachrundschraube

FRSB 6x20 F

1

2

Wand- und Stielausleger

AW30F… FT

1

2

Gewindestange

2078 M12 1m G

1

2

Verbindungsmuffe

12005 M12 G

0

1

Brandschutzbügel*

BSB FT

1

1

* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; 2 Lagen bei einseitiger Auslegeranordnung begrenzt auf maximal 300 mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.