Verwendete Bauteile Kabelrinne SKS-Magic® mit Pendelabhängung

Kabelrinne SKS-Magic, Montage unter der Rohdecke

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke auf Montageschiene mit Gewindestangen-Pendelabhängung

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 600 mm
  • Lagenanzahl max. 2
  • Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite

Verwendete Bauteile

Kabelrinne

SKSM 6 ... FS bzw. SKS 6... FS

1

2

Verbinder (nur bei SKS)

RWVL 60 FS

2

4

Stoßstellenleiste (nur bei SKS)

SSLB… FS

1

2

Flachrundschraube

FRSB 6X15 F

2

4

Großflächenscheibe

DIN440 7 F

2

4

Montageschiene

MS4141 2FS

1

2

Montageschiene

MS4141 FS

1

2

Schutzkappe

MS4141 SK OR SP

2

4

Gewindestange

2078 M12 1m G

2

4

Verbindungsmuffe

12005 M12 G

0

2

2 Lagen begrenzt auf maximal 300 mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich. Montageschiene MS4141 2FS für Rinnenbreiten 100/200 mm, Montageschiene MS4141 FS für Rinnenbreiten 300-600 mm.