Verwendete Bauteile Kabelrinne RKS-Magic® mit Stiel und Ausleger
Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel, AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | RKSM 6... FS | 1 | 2 | 2 | ||||||
Flachrundschraube | FRSB 6X15 F | 2 | 4 | 4 | ||||||
US 5-Hängestiel | US 5 K ... FT | 1 | 1 | 1 | ||||||
Schutzkappe | US 5 KS OR | 1 | 1 | 1 | ||||||
Wand- und Stielausleger | AW30F ... FT | 1 | 2 | 2 | ||||||
Distanzstück | DSK 45 FT | 1 | 2 | 1 | ||||||
Sechskantschraube | SKS 10X90 F | 1 | 2 | 1 | ||||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 1 | 2 | 2 | ||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 1 | 0 | ||||||
Brandschutzbügel | BSB FT | 1 | 1 | 2 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; 2 Lagen bei Stützweite 1,5 m und einseitiger Auslegeranordnung begenzt auf maximal 300 mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.
Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage an der Wand mit AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | RKSM 6... FS | 1 | 2 | ||||
Flachrundschraube | FRSB 6x15 F | 1 | 2 | ||||
Wand- und Stielausleger | AW30F… FT | 1 | 2 | ||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 1 | 2 | ||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 1 | ||||
Brandschutzbügel* | BSB FT | 1 | 1 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; 2 Lagen bei Stützweite 1,5 m und einseitiger Auslegeranordnung begrenzt auf maximal 300 mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.