Verwendete Bauteile Kabelrinne RKS-Magic® als Pendelabhängung

Deckenmontage von zwei übereinanderliegenden Kabelrinnen mit Gewindestangensicherung

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke auf Montageschiene mit Gewindestangen-Pendelabhängung

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 400 mm
  • Lagenanzahl max. 2 
  • Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite

Verwendete Bauteile

Kabelrinne

RKSM 6… FS

1

2

Flachrundschraube

FRSB 6x15 F

2

4

Großflächenscheibe

DIN440 7 F

2

4

Montageschiene

MS4121 … FS

1

2

Schutzkappe

MS4121 SK OR SP

2

4

Montageschiene

MS4141 FS

1

2

Montageschiene

MS4141 2FS

1

2

Schutzkappe

MS4141 SK OR SP

2

4

Gewindestange

2078 M12 1m G

2

4

Verbindungsmuffe

12005 M12 G

0

2

Montageschiene MS 4121 FS für Breiten 100/200 mm bei Stützweite 1,0m.
Montageschiene MS 4141 2FS für Breiten 300/400 mm bei Stützweite 1,0m und Breiten 100/200 mm bei Stützweite 1,5m.
Montageschiene MS 4141 FS für Breiten 100/200 mm bei Stützweite 1,5m.
2 Lagen bei Stützweite 1,5m begrenzt auf maximal 300mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.