Verwendete Bauteile Kabelrinne MKS-Magic® und Kabelrinne MKS mit Stiel und Ausleger

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel, AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | MKSM 6... FS bzw. | 1 | 2 | 2 | ||||||
Verbinder (nur bei MKS) | RWVL 60 FS | 2 | 4 | 4 | ||||||
Stoßstellenleiste (nur bei MKS) | SSLB… FS | 1 | 2 | 2 | ||||||
Flachrundschraube | FRSB 6x12 F | 1 | 2 | 2 | ||||||
Flachrundschraube | FRSB 6x20 F | 1 | 2 | 2 | ||||||
US 5-Hängestiel | US 5 K … FT | 1 | 1 | 1 | ||||||
Schutzkappe | US 5 KS OR | 1 | 1 | 1 | ||||||
Wand- und Stielausleger | AW30F… FT | 1 | 2 | 2 | ||||||
Distanzstück | DSK 45 FT | 1 | 2 | 1 | ||||||
Sechskantschraube | SKS 10x90 F | 1 | 2 | 1 | ||||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 1 | 2 | 2 | ||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 1 | 0 | ||||||
Brandschutzbügel * | BSB FT | 1 | 1 | 2 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; 2 Lagen bei einseitiger Auslegeranordnung begrenzt auf maximal 300 mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage an der Wand mit AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | MKSM 6... FS bzw. MKS 6… FS | 1 | 2 | ||||
Verbinder (nur bei MKS) | RWVL 60 FS | 2 | 4 | ||||
Stoßstellenleiste (nur bei MKS) | SSLB… FS | 1 | 2 | ||||
Flachrundschraube | FRSB 6x12 F | 1 | 2 | ||||
Flachrundschraube | FRSB 6x20 F | 1 | 2 | ||||
Wand- und Stielausleger | AW30F… FT | 1 | 2 | ||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 1 | 2 | ||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 1 | ||||
Brandschutzbügel* | BSB FT | 1 | 1 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; 2 Lagen bei einseitiger Auslegeranordnung begrenzt auf maximal 300 mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.