Verwendete Bauteile Gitterrinne GR-Magic® mit Stiel und Ausleger

Einlagige Deckenabhängung einer Gitterrinne

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel, AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 400 mm
  • Lagenanzahl max. 2 
  • Kabellast max. 10 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite

Verwendete Bauteile

Gitterrinne

GRM 55 ... G

1

2

2

Klemmstück

GKS 34G

2

4

4

US 5-Hängestiel

US 5 K ... FT

1

1

1

Schutzkappe

US 5 KS OR

1

1

1

Wand- und Stielausleger

AW30F ... FT

1

2

2

Distanzstück

DSK 45 FT

1

2

1

Sechskantschraube

SKS 10X90 F

1

2

1

Gewindestange

2078 M 12 1m G

1

2

2

Verbindungsmuffe

12005 M 12 G

0

1

0

Brandschutzbügel

BSB FT

1

1

2

* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich

Montage einer Gitterrinne an der Wand

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage an der Wand mit AWF-Ausleger und Gewindestangensicherung

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 400 mm
  • Lagenanzahl max. 2 
  • Kabellast max. 10 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite

Verwendete Bauteile

Gitterrinne

GRM 55 ...G

1

2

Klemmstück

GKS 34 G

2

4

Wand- und Stielausleger

AW30F ... FT

1

2

Gewindestange

2078 M12 1m G

1

2

Verbindungsmuffe

12005 M 12 G

0

1

Brandschutzbügel

BSB FT

1

1

* Alternativ direkt mit Innengewindedübel; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen; Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich