Verwendete Bauteile Gitterrinne GR-Magic® als Pendelabhängung

Gitterrinne GR-Magic, Montage unter der Rohdecke

Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke auf Montageschiene mit Gewindestangen-Pendelabhängung

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 400 mm
  • Lagenanzahl max. 2 
  • Kabellast max. 10 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite

Verwendete Bauteile

 

Gitterrinne

GRM 55 … G

1

2

Klemmstück

GKS 34 G

2

4

Großflächenscheibe

DIN440 7 F

2

4

Montageschiene

MS4121 FS

1

2

Montageschiene

MS4141 2 FS

1

2

Schutzkappe

MS4121 SK OR SP

2

4

Schutzkappe

MS4141 SK OR SP

2

4

Gewindestange

2078 M12 1m G

2

4

Verbindungsmuffe

12005 M12 G

0

2

Montageschiene MS4121 FS für Breiten 100/200 mm, Montageschiene MS4141 2 FS für Breiten 300/400 mm. Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.