Systembeschreibung Gitterrinne GR-Magic® als Pendelabhängung

Die mechanische Standsicherheit der Verlegeart mit Gitterrinnen GR-Magic® im Brandfall wurde für eine Brandbeanspruchung von 30 Minuten nachgewiesen.
Das Verlegesystem besteht aus den Montageschienen MS4121 bzw. MS4121 in einer Pendelabhängung von der Decke. Unter Einhaltung der zulässigen Zugspannung in den Gewindestangen im Brandfall ist eine zweilagige Anordnung der Gitterrinnen bis zur Breite 400 mm möglich.
Wegen des unterschiedlichen Verformungsverhaltens im Brandfall sind die Gitterrinnen in Abhängigkeit von dem zur Verfügung stehenden Abstand zur Unterdecke auszuwählen. Diese Verformungskennwerte der verschiedenen Gitterrinnen sind entsprechend dokumentiert.
Systemvorteile
- geprüftes Verlegesystem
- platzsparende Montage unter der Decke
- zweilagige Montage bis Gitterrinnenbreite 400 mm möglich
- System mit maximal 80 kg Kabellast pro Meter
- Nachweis für Mindestabstand zur Brandschutzdecke
- verschiedene Breiten der Gitterrinne