Installationsprinzip Kabelrinne SKS-Magic® mit Pendelabhängung
Einlagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke
Zweilagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke
Erforderlicher Mindestabstand zur Brandschutzdecke
Klemmbefestigung für hohe Belastbarkeit
Schraublose Stoßstellenverbindung, nur Umbiegen der Bodenlaschen erforderlich
Brandsichere Befestigungen oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung | 30 Minuten |
Prüfnachweis | OBO Bettermann |
Dokument-Nr. | 05/160122-01 für SKS-Magic; 05/160215-01 für SKS |
Prüfgrundlage | in Anlehnung an DIN 4102 |
Tragfähigkeit unter Brandbelastung und Montageparameter
Kabelrinne SKS-Magic |
|
|
|
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand "a" min. |
100 mm | 15 kg/m | 1,5 m | 20 mm |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 30 mm |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 85 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 130 mm |
500 mm | 75 kg/m | 1,5 m | 145 mm |
600 mm | 90 kg/m | 1,5 m | 175 mm |
|
|
|
|
Kabelrinne SKS |
|
|
|
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand "a" min. |
100 mm | 15 kg/m | 1,5 m | 30 mm |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 60 mm |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 95 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 130 mm |
500 mm | 75 kg/m | 1,5 m | 160 mm |
600 mm | 90 kg/m | 1,5 m | 190 mm |
Achtung!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!