Installationsprinzip Kabelrinne RKS-Magic® mit Stiel und Ausleger
Einlagige Deckenabhängung
Zweilagige Deckenabhängung mit einseitiger Auslegeranordnung
Zweilagige Deckenabhängung mit beidseitiger Auslegeranordnung
Wandmontage, ein und zweilagig möglich
Erforderlicher Mindestabstand zur Brandschutzdecke
Montage der Gewindestangensicherung durch Anschlusswinkel an der Auslegerspitze
Brandsichere Befestigungen oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung | 30 Minuten |
Prüfnachweis | OBO Bettermann |
Dokument-Nr. | 05/130301-02 |
Prüfgrundlage | in Anlehnung an DIN 4102 |
Tragfähigkeit unter Brandbelastung und Montageparameter bei Deckenmontage
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand "a" min. |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand "a" min. |
200 mm | 30 kg/m | 1,0 m | 80 mm |
300 mm | 40 kg/m | 1,0 m | 120 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,0 m | 120 mm |
Achtung!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!