Installationsprinzip Kabelrinne RKS-Magic® als Pendelabhängung

Einlagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke

Zweilagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke

Erforderlicher Mindestabstand zur Brandschutzdecke

Klemmbefestigung für hohe Belastbarkeit

Schraubenlose Stoßstellenverbindung, nur Umbiegen der Bodenlaschen erforderlich
Brandsichere Befestigungen oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung | 30 Minuten |
Prüfnachweis | OBO Bettermann |
Dokument-Nr. | 05/130301-01 |
Prüfgrundlage |
Tragfähigkeit unter Brandbelastung und Montageparameter
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand „a“ min. |
100 mm | 15 kg/m | 1,5 m | 70 mm |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand „a“ min. |
100 mm | 15 kg/m | 1,0 m | 30 mm |
200 mm | 30 kg/m | 1,0 m | 80 mm |
300 mm | 45 kg/m | 1,0 m | 120 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,0 m | 120 mm |
Achtung!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!