Installationsprinzip Kabelrinne MKS-Magic® mit Stiel und Ausleger
Einlagige Deckenabhängung
Zweilagige Deckenabhängung mit einseitiger Auslegeranordnung
Erforderlicher Mindestabstand zur Brandschutzdecke
Schraublose Stoßstellenverbindung, nur Umbiegen der Bodenlaschen erforderlich
Brandsichere Befestigungen oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung | 30 Minuten |
Prüfnachweis | OBO Bettermann |
Dokument-Nr. | 05/130301-04 für MKS-Magic |
Prüfgrundlage | in Anlehnung an DIN 4102 |
Tragfähigkeit unter Brandbelastung und Montageparameter
Kabelrinne MKS-Magic® |
|
|
|
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand „a“ min. |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 105 mm |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 180 mm |
|
|
|
|
Kabelrinne MKS |
|
|
|
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand „a“ min. |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 80 mm |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 125 mm |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 170 mm |
Achtung!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!