Installationsprinzip Kabelrinne MKS-Magic® mit Pendelabhängung
Einlagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke
Zweilagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke
Erforderlicher Mindestabstand zur Brandschutzdecke
Klemmbefestigung für hohe Belastbarkeit
Schraubenlose Stoßstellenverbindung, nur Umbiegen der Bodenlaschen erforderlich
Brandsichere Befestigungen oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung | 30 Minuten | |
Prüfnachweis | OBO Bettermann | |
Dokument-Nr. | 05/130301-03 für MKS-Magic | |
Prüfgrundlage | in Anlehnung an DIN 4102 |
Tragfähigkeit unter Brandbelastung und Montageparameter bei Deckenmontage
Kabelrinne MKS-Magic |
|
|
| |
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand "a" min. | |
100 mm | 15 kg/m | 1,5 m | 55 mm | |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 105 mm | |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 180 mm | |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 180 mm | |
|
|
|
| |
Kabelrinne MKS |
|
|
| |
Kabelrinnenbreite | Kabellast max. | Stützabstand max. | Abstand "a" min. | |
100 mm | 15 kg/m | 1,5 m | 30 mm | |
200 mm | 30 kg/m | 1,5 m | 80 mm | |
300 mm | 45 kg/m | 1,5 m | 125 mm | |
400 mm | 60 kg/m | 1,5 m | 170 mm |
Achtung!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!