Installationsprinzip Kabelklammer Metall

Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke

Erforderlicher Mindestabstand zur Brandschutzdecke

Einfache Kabelinstallation durch seitliches Einlegen der Kabel
Brandsichere Befestigungen oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung | 30 Minuten |
Prüfnachweis | Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig |
Dokument-Nr. | 3094/2093-CM |
Prüfgrundlage | in Anlehnung an DIN 4102 |
Tragfähigkeit unter Brandbelastung und Montageparameter bei Deckenmontage
Brandbelastung 30 min | Kabelbelegung max. | Befestigungsabstand max. | Abstand „a“ min. | |
2033M | 0,23 kg/m | 16 (2 x 8) | 0,5 m | 70 mm |
2034M | 0,23 kg/m | 10 (2 x 5) | 0,6 m | 50 mm |
Achtung!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!