Installationsprinzip Gitterrinne GR-Magic® als Pendelabhängung

Einlagige Deckenmontage einer Kabelrinne oberhalb der Brandschutzdecke

Einlagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke

Zweilagige Deckenmontage übereinanderliegender Kabelrinnen oberhalb einer Brandschutzdecke

Zweilagige Deckenmontage oberhalb abgehängter Brandschutzdecke

Kennzeichnung des Mindestabstands zwischen Kabelrinne und Brandschutzdecke

Erforderlicher Mindestabstand zur Brandschutzdecke

Klemmbefestigung an der Kabelrinne

Klemmbefestigung für hohe Belastbarkeit

Schraubenlose Stoßstellenverbindung durch Ineinanderstecken der Gitterrinnen

Schraubenlose Stoßstellenverbindung

Brandsichere Befestigungen oberhalb von Brandschutzdecken

Brandbelastung

30 Minuten

Prüfnachweis

OBO Bettermann

Dokument-Nr.

05/130301-05

Prüfgrundlage

in Anlehnung an DIN 4102

Tragfähigkeit unter Brandbelastung und Montageparameter bei Deckenmontage

Gitterrinnenbreite

Kabellast max.

Stützabstand max.

Abstand „a“ min.

100 mm

10 kg/m

1,5 m

150 mm

200 mm

20 kg/m

1,5 m

155 mm

300 mm

30 kg/m

1,5 m

160 mm

400 mm

40 kg/m

1,5 m

165 mm

Achtung!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!