Systembeschreibung Brandschutzschaum PYROSIT® NG in Unterflurkanälen
Unsichtbare Abschottung in estrichüberdeckten Unterflurkanälen
Verwendung des Mischrohrs mit Verlängerung zum Einbringen des Brandschutzschaums
Gekennzeichnete, mit Reserve-Leerrohr versehene Unterflur-Abschottung
Unsichtbare Abschottung in estrichbündigen Unterflurkanälen
Einbringen des Brandschutzschaums direkt unter der Wand
Einbringen des Brandschutzschaums direkt unter der Wand
Leerrohre mit Zugdraht können für Nachbelegung mit eingeschäumt werden
Der OBO Brandschutzschaum PYROSIT® NG ist die schnelle und einfache Kabelabschottung für den Einsatz in Unterflurkanälen. Werden bei einer Elektroinstallation brandschutztechnisch klassifizierte Wände mit einem Unterflurkanal unterlaufen, so muss der Kanal rauchgasdicht und brandsicher wieder verschlossen werden.
Bei einem offenen Kanalsystem wird dazu auf beiden Seiten der Wand der Kanaldeckel abgenommen und der Schaum von beiden Seiten eingebracht. Für den Einsatz beim estrichüberdeckten Unterflurkanal ist PYROSIT® NG die ideale Lösung: Die Montage wird von den auf beiden Seiten der Wand vorhandenen Unterflurdosen aus durchgeführt. Für spätere Nachinstallationen können Installationsrohre aus Kunststoff mit eingeschäumt werden.
Systemvorteile
- Anwendungsfälle über gutachterliche Stellungnahme abgedeckt
- einfache Verarbeitung, auch mit kurzen Arbeitsunterbrechungen
- gute Untergrundhaftung, selbst auf Metallkanälen
- Schaumausbeute pro Kartusche bis zu 2,1 Liter
- weiche Konsistenz - leichte Nachinstallierbarkeit
- Leerrohre als Reserveöffnung dürfen mit eingeschäumt werden
- keine Beschichtung der Oberflächen erforderlich
- staub- und faserfreie Installation