Installationsprinzip Brandschutzschaum PYROSIT® NG in Unterflurkanälen
2-Komponenten Brandschutzschaum, Ortschaum
Feuerwiderstandsklasse | bis EI120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Europäische Technische Zulassung |
Zulassungs-Nummer | ETA-11/0527 |
Prüfnorm | EN 1366 Teil 3 |
Schottungsmaße in cm
| estrichüberdeckt | estrichbündig (offen) |
Schottdicke min. | 20 (2 x 10) | 20 |
Kanalgröße max. | 35 x 5 | 60 x 16 |
Estrichstärke min. | 3,5 | - |
Abstand Unterflurdosen | unbegrenzt | - |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.