Installationsprinzip Brandschutzschaum PYROSIT® NG
2-Komponenten Brandschutzschaum, Ortschaum
Feuerwiderstandsklasse | bis EI120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Europäische Technische Zulassung |
Zulassungs-Nummer | ETA-11/0527 |
Prüfnorm | EN 1366 Teil 3 |
Additive Eigenschaften |
|
Wärmedurchlaß | Fraunhofer IBP Stuttgart |
Luftdurchlässigkeit/Druckbeständigkeit | ift Rosenheim |
Schalldämmung | HfT Stuttgart |
Schottungsmaße in cm
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. (EI90/EI120) | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
Schottdicke min. (EI30/EI60) | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Öffnungsgröße max. | 45 x 50; Ø 30 | 45 x 50; Ø 30 | 45 x 45; Ø 30 |
Schottfläche max. | 0,23 m² | 0,23 m² | 0,2 m² |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.