Systembeschreibung PYROLINE® Sun PV Photovoltaikkanal Beton für direkte und abgehängte Montage
Installationskanal aus glasfaserverstärktem Leichtbeton
Der Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV ist der ideale Brandschutzkanal für die feuerfeste Verlegung von Photovoltaik-Gleichspannungsleitungen. Seine nicht leitende Oberfläche sorgt auch im Brandfall für einen Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen. Darüber hinaus erfüllt der Kanal die Forderungen als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 für die Kabelinstallation in Flucht- und Rettungswegen.
Die Installation des Brandschutzkanals kann direkt an der Wand oder unter der Decke erfolgen. Mit passenden Verbindungsbeschlägen ist auch eine abgehängte Montage möglich. Der Kanal besteht aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton-Brandschutzplatten (nicht brennbar, Baustoffklasse A1), somit kann er auch außerhalb des Gebäudes montiert werden.
Systemvorteile
- Schutz von Fluchtwegen vor Kabelbrand
- schützt Bewohner und Einsatzkräfte vor gefährlichen Berührungsspannungen
- entspricht den Forderungen der VDE-Anwendungsregel AR 2100-712
- nicht leitende Oberfläche
- Verbindungselemente für abgehängte Variante erhältlich
- Formteile flexibel herstellbar
- sehr geringe Außenabmessungen
- innen und außen anwendbar
- streich- und tapezierbar für unauffällige Integration im Gebäude