Systembeschreibung PYROLINE® Con D Brandschutzkanal Beton für direkte Wand- und Deckenmontage

Installationsprinzip Pyroline Con D

Installationskanal aus glasfaserverstärktem Leichtbeton

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con D besteht aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton-Brandschutzplatten. Die als nicht brennbar eingestuften Brandschutzplatten (Baustoffklasse A1) haben eine verdichtete Oberfläche, die hierdurch hart, glatt und abriebfest wird. 

OBO PYROLINE® Con D wird zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen vor einem möglichen Kabelbrand als I-Kanal eingesetzt. Die Flucht- und Rettungswege bleiben somit frei von Feuer, Rauch und Hitze. Als E-Kanal ermöglicht er den Funktionserhalt von sicherheitsrelevanten Stromkreisen. Der Brandschutzkanal ist für die direkte Montage auf Wänden und unter Decken einsetzbar. Formteile lassen sich entsprechend den örtlichen Gegenbenheiten flexibel vor Ort einfach herstellen.

Systemvorteile

•Schutz von Fluchtwegen vor Kabelbrand
•schützt Kabel sicherheitsrelevanter Anlagen vor einem Brand von außen
•Kabelbelegung bis max. 22,5 kg/m
•harte und abriebfeste Oberfläche
•Überstreichen und Tapezieren des Brandschutzkanals ist zulässig
•flexibel Herstellung von Formteilen vor Ort
•verschiedene Abmessungen
•Mörtel um Schäden zu reparieren
•Formteile mit Mörtel anwendbar