Installationsprinzip PYROLINE® Rapid Brandschutzkanal Metall für direkte und abgehängte Montage
Direkte Wand- und Deckenmontage
Montage auf Rohbeton im Systemboden
Abgehängte Montage mit Vertikalbögen
Kabelausgang mit V-TEC-Verschraubungen, einzeln oder mit Mehrfachdichtring
Halteklammern als Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel
Deckelmontage ohne Schrauben durch Einrasten
Feuerwiderstandsklasse | I30 bis I120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis |
Zulassungs-Nummer | P-MPA-E-09-017 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 11 |
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.