Systembeschreibung Einzelkabel gem. MLAR mit Dämmschichtbildner
Der dämmschichtbildender Baustoff Typ DSX von OBO kann zum Verfüllen von Bohrungen bei der Durchführung eines einzelnen Kabels oder mehrerer Kabel kleinen Querschnitts, die nebeneinander verlegt sind, durch brandabschnittsbegrenzende Wände und Decken gemäß Leitungsanlagenrichtlinie verwendet werden.
Der Ringspalt um das Kabel muss dabei vollwandig mit dem Brandschutzspachtel verschlossen werden. Im Brandfall schäumt die Masse auf und verhindert den Durchtritt von Feuer und Rauch. Durch den Aufschäumvorgang wird zusätzlich dem durchgeführten Kabel Wärme entzogen und die Wärmeleitung über die Kupferadern deutlich eingeschränkt.
Systemvorteile
- günstiger, zugelassener Baustoff
- einfache Handhabung
- in Kartuschen oder im Eimer
- Komponente für weitere Systeme