Installationsprinzip Kleinschott PYROMIX® Screed

Mineralwolle vor der Öffnung in der Wand

Mineralwolle mit Schmelzpunkt ≥ 1000 °C zum Stopfen der Öffnung

Verschluss des Kabelschotts in der Wand mit Dämmschichtbildner

Beidseitiger Verschluss der Oberflächen mit Dämmschichtbildner DSX
(Mindestdicke jeweils 1 cm)

Kennzeichnung des Kleinschotts an der Wand

Kennzeichnung des Kleinschotts

Kleinschott aus Mineralfaser und Brandschutz-Spachtelmasse

Feuerwiderstandsklasse

S90

Verwendbarkeitsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer

Z-19.15-2044

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 9

Schottungsmaße in cm

Bauteil

massive Wand

massive Decke

Bauteilstärke min.

15

15

Schottdicke min.

15

15

Öffnungsgröße max.

10x10; Ø 10

10x10; Ø 10

Schottfläche max.

0,01 m²

0,01 m²

Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.