Installationsprinzip Kabelabschottung Conlit® Bandage
Vorbereitung der Kabelabschottung
Installation der Brandschutzbandage
Fixieren der Bandage mittels Wickeldraht
Verschluss der restlichen Schottöffnung mit Mörtel und Montage des Kennzeichnungsschilds
Installation der Brandschutzbandage mit Nullabstand zur Rockwool Conlit Rohrabschottung
Kabelabschottung Conlit® Bandage
Feuerwiderstandsklasse | S 90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1877 |
Prüfnorm | DIN 4102-Teil 9 |
Schottungsmaße in cm
Feuerwiderstandsklasse S30 | massiv Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 5 | 7,5 | 15 |
Länge der Umwicklung min. | 70 (2x35) | 70 (2x35) | 70 (2x35) |
Kabelabschottung-Ø max. | 10 | 10 | 10 |
Feuerwiderstandsklasse F30 | massiv Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Länge der Umwicklung min. | 70 (2x35) | 70 (2x35) | 70 (2x35) |
Kabelabschottung-Ø max. | 10 | 10 | 10 |
*Die Bauteilstärke muss im Bereich der Schottung min. 10 cm betragen.
Alle Angaben in cm. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.