Installationsprinzip Einzelkabel gem. MLAR mit Dämmschichtbildner

Kabel durch die Wand verlegt

Dämmschichtbildner DSX geeignet für den vollwandigen Ringspaltverschluss in massiven Wänden und Decken

Bei leichten Trennwänden reicht das Verfüllen der doppelten Platten auf beiden Seiten aus.

Dämmschichtbildender Baustoff auf Dispersionsbasis

Baustoffklasse

B2 - normal entflammbar

Verwendbarkeitsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer

Z-19.11-1991

Prüfnorm

DIN 4102

 

Mindestmaße von Bauteilen und deren Feuerwiderstandsdauer

Bauteilstärke massiv min.

60

70

80

Feuerwiderstandsklasse

F30

F60

F90

Ringspalt max.

15

15

 

Alle Angaben in cm. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.