Wickel für Abschottung

Parent Art.Nr. cxmOID1066054
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Stärke Inhalt Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FSB-WB 1.5 10000 mm 125 mm 1,5 mm 2,261 kg - 7203163
1 Stück 556,60 € Preis / 1 Stück
Wickel für Abschottung
Wickel für Abschottung

Wickel für Abschottung

Art.Nr. 7203163

Technische Daten

Stärke 1,5 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal -
Inhalt 2,261 kg
Inhalt -
Zubehör erforderlich -

Abmessungen

Länge 10000 mm
Breite 125 mm
Breite 125 m
Höhe 1,5 mm
Länge 10 m
Maß B 125 mm
Maß H 1,5 mm
Maß L 10000 mm
FSB-WB BS 10000 mm 100 mm 2 mm 2,033 kg '' ml 7203165
1 Stück 795,10 € Preis / 1 Stück
Wickel für Abschottung
Wickel für Abschottung

Wickel für Abschottung

Art.Nr. 7203165

Technische Daten

Stärke 2 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal ''
Inhalt 2,033 kg
Inhalt '' ml
Zubehör erforderlich ''

Abmessungen

Länge 10000 mm
Breite 100 mm
Breite 100 m
Höhe 2 mm
Länge 10 m
Maß B 100 mm
Maß H 2 mm
Maß L 10000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 1.16MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download