Unterlegscheibe ISO 7093

Parent Art.Nr. cxmOID2619
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M6 D28 G M6 28 mm 6,5 mm 2,5 mm 3402207
100 Stück 22,40 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093

Unterlegscheibe ISO 7093

Art.Nr. 3402207

Technische Daten

Gewinde M6
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 28 mm
Maß d 6,5 mm
Maß h 2,5 mm
WS M8 D28 G M8 28 mm 8,5 mm 2,5 mm 3402215
100 Stück 23,10 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093

Unterlegscheibe ISO 7093

Art.Nr. 3402215

Technische Daten

Gewinde M8
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 28 mm
Maß d 8,5 mm
Maß h 2,5 mm
WS M10 D28 G M10 28 mm 11 mm 2,5 mm 3402223
100 Stück 27,45 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093

Unterlegscheibe ISO 7093

Art.Nr. 3402223

Technische Daten

Gewinde M10
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 28 mm
Maß d 11 mm
Maß h 2,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WS M6 D28 G / 3402207
Download
WS M8 D28 G / 3402215
Download
WS M10 D28 G / 3402223
Download
Downloads