Streckenisolierung für Metallrohre

Art.Nr. 7202308

Mineralwollematten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen für Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung der Streckenisolierung mit Wickeldraht und sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.

Einsetzbar in den Systemen:
Mörtelschott PYROMIX®
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Weichschott PYROPLATE® Fibre
Steine PYROPLUG® Block

Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Stärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MIW-MA 8000 mm 500 mm 30 mm 7202308
2 Stück 64,35 € Preis / 1 Stück
Streckenisolierung für Metallrohre
Streckenisolierung für Metallrohre

Streckenisolierung für Metallrohre

Art.Nr. 7202308

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Stärke 30 mm

Abmessungen

Länge 8000 mm
Breite 500 mm
Breite 0,5 m
Länge 8 m
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MIW-MA / 7202308, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download