Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Parent Art.Nr. cxmOID392327

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Maß
d
Maß
D
Rohr
Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TCX-140 40 mm 144 mm 200 mm 140 - 142 mm 7202209
1 Stück 119,10 € Preis / 1 Stück
Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen
Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Art.Nr. 7202209

Technische Daten

Rohrdurchmesser 140 - 142 mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Höhe 40 mm
Maß D 200 mm
Maß h 40 mm
Maß d 144 mm
TCX-160 40 mm 164 mm 220 mm 160 - 162 mm 7202210
1 Stück 135,70 € Preis / 1 Stück
Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen
Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Art.Nr. 7202210

Technische Daten

Rohrdurchmesser 160 - 162 mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 220 mm
Breite 220 mm
Höhe 40 mm
Maß D 220 mm
Maß h 40 mm
Maß d 164 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Leistungserklärung Rohrmanschette PYROCOMB®, 0.94MB, pdf
Download
Leistungserklärung Rohrmanschette PYROCOMB® Tubes, 0.94MB, pdf
Download
Europäische Technische Zulassung PYROCOMB®, 0.91MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Rohrmanschette PYROCOMB®, 0.06MB, pdf
Download