Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Parent Art.Nr. cxmOID332044

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Maß
d
Maß
D
Rohr
Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TCX-032 26 mm 36 mm 50 mm 32 - 34 mm 7202200
1 Stück 38,70 € Preis / 1 Stück
Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Art.Nr. 7202200

Technische Daten

Rohrdurchmesser 32 - 34 mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 50 mm
Höhe 26 mm
Maß D 50 mm
Maß h 26 mm
Maß d 36 mm
TCX-040 26 mm 44 mm 58 mm 40 - 42 mm 7202201
1 Stück 41,30 € Preis / 1 Stück
Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Art.Nr. 7202201

Technische Daten

Rohrdurchmesser 40 - 42 mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 58 mm
Breite 58 mm
Höhe 26 mm
Maß D 58 mm
Maß h 26 mm
Maß d 44 mm
TCX-050 26 mm 54 mm 68 mm 50 - 52 mm 7202203
1 Stück 44,65 € Preis / 1 Stück
Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Art.Nr. 7202203

Technische Daten

Rohrdurchmesser 50 - 52 mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 68 mm
Breite 68 mm
Höhe 26 mm
Maß D 68 mm
Maß h 26 mm
Maß d 54 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Leistungserklärung Rohrmanschette PYROCOMB®, 0.94MB, pdf
Download
Leistungserklärung Rohrmanschette PYROCOMB® Tubes, 0.94MB, pdf
Download