Mörtel im Eimer für Gruppenanordnungen

Art.Nr. 7206058

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa 10 Liter verarbeitungsfähige Masse.
In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MSX-E1 10 kg 7206058
1 Stück 55,55 € Preis / 1 Stück
Mörtel im Eimer für Gruppenanordnungen
Mörtel im Eimer für Gruppenanordnungen

Mörtel im Eimer für Gruppenanordnungen

Art.Nr. 7206058

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Mörtelschott
Form rund
Form rund
Inhalt 10 kg
Zubehör erforderlich ja
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.27MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt PYROMIX®, 0.35MB, pdf
Download