Gewindestange G 1000

Parent Art.Nr. cxmOID3060

Gewindestange nach DIN 976.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TR M6 1M G 1000 mm M6 3141047
10 Stück 184,95 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 1000
Gewindestange G 1000

Gewindestange G 1000

Art.Nr. 3141047

Technische Daten

Bruchlast 8,04 kN
Gewinde M6
Gewindemaß metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 6 mm
Maß d Ø 6 mm
TR M8 1M G 1000 mm M8 3141128
10 Stück 292,45 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 1000
Gewindestange G 1000

Gewindestange G 1000

Art.Nr. 3141128

Technische Daten

Bruchlast 14,6 kN
Gewinde M8
Gewindemaß metrisch 8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 8 mm
Maß d Ø 8 mm
TR M10 1M G 1000 mm M10 3141209
10 Stück 481,55 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 1000
Gewindestange G 1000

Gewindestange G 1000

Art.Nr. 3141209

Technische Daten

Bruchlast 23,2 kN
Gewinde M10
Gewindemaß metrisch 10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 10 mm
Maß d Ø 10 mm
TR M12 1M G 1000 mm M12 3141306
10 Stück 634,50 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 1000
Gewindestange G 1000

Gewindestange G 1000

Art.Nr. 3141306

Technische Daten

Bruchlast 33,7 kN
Gewinde M12
Gewindemaß metrisch 12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 12 mm
Maß d Ø 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TR M6 1M G / 3141047
Download
TR M8 1M G / 3141128
Download
TR M10 1M G / 3141209
Download
TR M12 1M G / 3141306
Download
Downloads

Datenblatt

TR M6 1M G / 3141047, 0.09MB, pdf
Download
TR M8 1M G / 3141128, 0.09MB, pdf
Download
TR M10 1M G / 3141209, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Gitterrinnen-Systeme, 5.92MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf