Brandschutz-Schraubanker MMS-MS

Art.Nr. 3498261

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Brandschutz-Schraubanker mit großem Panhead zur direkten Montage ohne weiteren Dübel. Antrieb T30, Bohrloch 6 mm. Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3. Feuerwiderstandsklasse bis R120 für Beton und Mauerwerk.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmes-
sung
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-
länge
Kopf-Ø Schraubsystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS-plus 7.5X50 7,5 x 50 mm 6 mm 50 mm 17 mm Torx 3498261
100 Stück 65,60 € Preis / 100 Stück
Brandschutz-Schraubanker MMS-MS
Brandschutz-Schraubanker MMS-MS

Brandschutz-Schraubanker MMS-MS

Art.Nr. 3498261

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser 6 mm
Kopfdurchmesser 17 mm
Kopfform sonstige
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Dübellänge 50 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Zertifikate