Aluminiumklebeband für Streckenisolierung

Art.Nr. 7202305

Aluminiumklebeband zum Verkleben der aluminiumkaschierten Streckenisolierung. Das Aluminiumklebeband ist selbstklebend und nach DIN 4102-1 als nicht brennbar klassifiziert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MIW-AT 10000 mm 10 m 100 mm 7202305
1 Stück 97,60 € Preis / 1 Stück
Aluminiumklebeband für Streckenisolierung
Aluminiumklebeband für Streckenisolierung

Aluminiumklebeband für Streckenisolierung

Art.Nr. 7202305

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Doppelseitig nein
Geeignet für Hochspannung nein
Halogenfrei nein
Isolierend nein
Reflektierend nein
Stärke 0,065 mm
selbstverlöschend nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend nein
Temperaturbeständigkeit 660 - 660 °
Transparent nein
UV-beständig nein
Vulkanisierend nein

Abmessungen

Länge 10000 mm
Länge 10 m
Breite 100 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MIW-AT / 7202305, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download