Brandschutzkissen PYROBAG®

Parent Art.Nr. cxmOID332016
  • KBK-Kissenschott-System
  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Deutsche Rockwool Braunschweig
  • Feuerwiderstandsklasse S 90

Kabel-Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung. Frei von Mineralfasern, wetterfest und wasserunempfindlich.
In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KBK-1 0,18 kg 10 mm 7202709
20 Stück 19,60 € Preis / 1 Stück
Brandschutzkissen PYROBAG®
Brandschutzkissen PYROBAG®

Brandschutzkissen PYROBAG®

Art.Nr. 7202709

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Kissenschott
Form eckig
Inhalt 0,18 kg
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 350 mm
Breite 120 mm
Höhe 10 mm
Maß B 120 mm
Maß D 10 mm
KBK-2 0,33 kg 23 mm 7202725
20 Stück 23,00 € Preis / 1 Stück
Brandschutzkissen PYROBAG®
Brandschutzkissen PYROBAG®

Brandschutzkissen PYROBAG®

Art.Nr. 7202725

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Kissenschott
Form eckig
Inhalt 0,33 kg
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 350 mm
Breite 170 mm
Höhe 23 mm
Maß B 170 mm
Maß D 23 mm
KBK-3 0,63 kg 40 mm 7202741
10 Stück 30,70 € Preis / 1 Stück
Brandschutzkissen PYROBAG®
Brandschutzkissen PYROBAG®

Brandschutzkissen PYROBAG®

Art.Nr. 7202741

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Kissenschott
Form eckig
Inhalt 0,63 kg
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 350 mm
Breite 170 mm
Höhe 40 mm
Maß B 170 mm
Maß D 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen