Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen

Art.Nr. 7203131 | EAN 4012195993056

Leichtes, verzinktes Spannband auf 100 m-Rolle, zur universellen Befestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FSB-SB 100 100000 mm 7203131
1 Stück 147,15 € Preis / 1 Stück
Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen
Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen

Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen

Art.Nr. 7203131

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100000 mm
Breite 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

FSB-SB 100 / 7203131, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download