Komplettset

Parent Art.Nr. cxmOID420375

Komplettset zur Umhüllung von Kabelbündeln oder Kabeltrag-Systemen ohne Deckel zur Verhinderung der Brandweiterleitung. Anwendung im Außenbereich. Die Sets enthalten jeweils 4 Abschnitte der witterungsbeständigen Kabelbandage FSB-WB, 8 Metallbandschellen und ein Kennzeichnungsschild. Ausreichend für ca. 2 m Länge.
Maßangaben: Abschnitte der Bandage FSB-WB

Umfang der zu umhüllenden Kabeltrag-Systemen:
FSB-K32 maximal 320 mm
FSB-K82 maximal 820 mm
(inklusive min. 5 cm Bandagenüberlappung)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FSB-K32 550 mm 380 mm 7203150
1 Stück 149,05 € Preis / 1 Stück
Komplettset
Komplettset

Komplettset

Art.Nr. 7203150

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 550 mm
Breite 380 mm
Breite 0,38 m
Länge 0,55 m
FSB-K82 550 mm 880 mm 7203154
1 Stück 307,85 € Preis / 1 Stück
Komplettset
Komplettset

Komplettset

Art.Nr. 7203154

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 550 mm
Breite 880 mm
Breite 0,88 m
Länge 0,55 m
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

FSB-K32 / 7203150, 0.15MB, pdf
Download
FSB-K82 / 7203154, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROWRAP® FSB-WLS und FSB-WB Kabelbandage, 0.15MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung PYROWRAP, 1.42MB, PDF
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download