Kabelbandage für trockene Bereiche

Art.Nr. 7203170 | EAN 4012196475513

  • Fluchtweg Kabelbandage Sanierung
  • MPA Braunschweig
  • Baustoffklasse DIN 4102-B1

Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme. Die Bandage entwickelt im Brandfall nur sehr wenig Rauch und ist daher in den Gebäudeklassen 1 bis 3 gem. MBO als Maßnahme zum verbesserten Verhalten im Brandfall zulässig. Schwerentflammbarer Baustoff gem. EN 13501-1 - Klasse C-s2, d0). Außenseite grau, innen hellgrau. Feucht abwischbar, im Innenbereich und Feuchträumen einsetzbar. Eine Rolle enthält 11 m², Nenndicke 0,7 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FSB-WLS 10000 mm 1100 mm 7203170
1 Stück 987,20 € Preis / 1 Stück
Kabelbandage für trockene Bereiche
Kabelbandage für trockene Bereiche

Kabelbandage für trockene Bereiche

Art.Nr. 7203170

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 10000 mm
Breite 1100 mm
Breite 1,1 m
Länge 10 m
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

FSB-WLS / 7203170, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROWRAP® FSB-WLS und FSB-WB Kabelbandage, 0.15MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

13 Produkte