Ablationsbeschichtung in Kartusche

Art.Nr. 7202310

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASX-K 0,3 kg 310 ml 7202310
1 Stück 15,45 € Preis / 1 Stück
Ablationsbeschichtung in Kartusche
Ablationsbeschichtung in Kartusche

Ablationsbeschichtung in Kartusche

Art.Nr. 7202310

Technische Daten

Inhalt 0,3 kg
Inhalt 310 ml
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Ablationsbeschichtung ASX, 0.06MB, pdf
Download