Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Parent Art.Nr. cxmOID145011
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKS 10x25 F M10 x 25 25 mm 10 mm 17 mm 3160734
50 Stück 277,40 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Art.Nr. 3160734

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 25
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß d 10 mm
Maß L 25 mm
SKS 10x40 F M10 x 40 40 mm 10 mm 17 mm 3160750
50 Stück 289,80 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Art.Nr. 3160750

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 40
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 10 mm
Maß L 40 mm
SKS 10x30 F M10 x 30 30 mm 10 mm 17 mm 3160742
50 Stück 281,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Art.Nr. 3160742

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 30
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 10 mm
Maß L 30 mm
SKS 10x120 F M10 x 120 120 mm 10 mm 17 mm 3160793
20 Stück 439,85 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Art.Nr. 3160793

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 120
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 120 mm
Maß d 10 mm
Maß L 120 mm
SKS 10x30 A4 M10 x 30 30 mm 10 mm 17 mm 3160752
50 Stück 524,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube
Sechskantschraube

Sechskantschraube

Art.Nr. 3160752

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M10 x 30
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche -
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 10 mm
Maß L 30 mm
SKS 10x80 F M10 x 80 80 mm 10 mm 17 mm 6418250
20 Stück 357,10 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Art.Nr. 6418250

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 80
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß d 10 mm
Maß L 80 mm
SKS 10x60 F M10 x 60 60 mm 10 mm 17 mm 6408516
20 Stück 302,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Art.Nr. 6408516

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 60
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß d 10 mm
Maß L 60 mm
SKS 10x90 F M10 x 90 90 mm 10 mm 17 mm 6418252
20 Stück 370,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Art.Nr. 6418252

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 90
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß d 10 mm
Maß L 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 10x25 F / 3160734
Download
SKS 10x40 F / 3160750
Download
SKS 10x30 F / 3160742
Download
SKS 10x120 F / 3160793
Download
SKS 10x30 A4 / 3160752
Download
SKS 10x80 F / 6418250
Download
SKS 10x60 F / 6408516
Download
SKS 10x90 F / 6418252
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Broschüre, 6.04MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Sechskantschraube SKS ..., 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download