Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS

Parent Art.Nr. cxmOID28234
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sprossenauflagebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflagebleche zu verwenden. Die Sprossenauflagebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SAB20 FS 180 mm 1,5 mm 6222943
25 Stück 13,85 € Preis / 1 Stück
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS

Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS

Art.Nr. 6222943

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Lochung ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 180 mm
Höhe 16,5 mm
Maß B 180 mm
Maß a 40 mm
Maß b 50 mm
SAB30 FS 280 mm 1,5 mm 6222951
25 Stück 16,20 € Preis / 1 Stück
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS

Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS

Art.Nr. 6222951

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Lochung ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 280 mm
Höhe 16,5 mm
Maß B 280 mm
Maß a 60 mm
Maß b 80 mm
SAB40 FS 380 mm 1,5 mm 6222978
25 Stück 18,80 € Preis / 1 Stück
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS

Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS

Art.Nr. 6222978

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Lochung ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 380 mm
Höhe 16,5 mm
Maß B 380 mm
Maß a 60 mm
Maß b 75 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen