Kabelleiter

Parent Art.Nr. cxmOID185675

Funktionserhaltklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12 Für die Verlegeart Kabelleiter wird eine Kabelleiter mit einer Holmhöhe von 60 mm, einer Materialstärke von 1,5 mm und einem von Sprossenabstand 150 mm verwendet. Kabelleiter mit eingenieteten, nach oben offenen C- Profil-Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 620 VSF6000FS 6000 mm 200 mm 1,5 mm 6207501
6 m 43,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter
Kabelleiter

Kabelleiter

Art.Nr. 6207501

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 9800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 630 VSF6000FS 6000 mm 300 mm 1,5 mm 6207505
6 m 46,25 € Preis / 1 m
Kabelleiter
Kabelleiter

Kabelleiter

Art.Nr. 6207505

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 640 VSF6000FS 6000 mm 400 mm 1,5 mm 6207509
6 m 49,25 € Preis / 1 m
Kabelleiter
Kabelleiter

Kabelleiter

Art.Nr. 6207509

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 620 VSF FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm 6207523
6 m 58,40 € Preis / 1 m
Kabelleiter
Kabelleiter

Kabelleiter

Art.Nr. 6207523

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 9800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 630 VSF FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm 6207527
6 m 62,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter
Kabelleiter

Kabelleiter

Art.Nr. 6207527

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 640 VSF FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm 6207531
6 m 66,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter
Kabelleiter

Kabelleiter