Verbindungsmuffe

Parent Art.Nr. cxmOID3076
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CSTR M8 G 24 mm M8 13 mm 6410081
50 Stück 350,10 € Preis / 100 Stück
Verbindungsmuffe
Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe

Art.Nr. 6410081

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24 mm
Maß L 24 mm
Maß M 8
Maß 1 metrisch 8
Maß 2 metrisch 8
CSTR M10 G 30 mm M10 17 mm 6410103
50 Stück 497,10 € Preis / 100 Stück
Verbindungsmuffe
Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe

Art.Nr. 6410103

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß M M10
Maß 1 metrisch 10
Maß 2 metrisch 10
CSTR M12 G 40 mm M12 19 mm 6410111
25 Stück 550,20 € Preis / 100 Stück
Verbindungsmuffe
Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe

Art.Nr. 6410111

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 19 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß M M12
Maß 1 metrisch 12
Maß 2 metrisch 12
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CSTR M8 G / 6410081
Download
CSTR M10 G / 6410103
Download
CSTR M12 G / 6410111
Download
Downloads

Datenblatt

CSTR M8 G / 6410081, 0.09MB, pdf
Download
CSTR M10 G / 6410103, 0.09MB, pdf
Download
CSTR M12 G / 6410111, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Broschüre Flucht- und Rettungswege sichern, 5.43MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen