Distanzstück

Art.Nr. 6416504

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DSK 47 FT 80 mm 47 mm 40 mm 6416504
20 Stück 7,10 € Preis / 1 Stück
Distanzstück
Distanzstück

Distanzstück

Art.Nr. 6416504

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 47 mm
Seitenhöhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 47 FT / 6416504
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Distanzstück DSK…, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download