Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Parent Art.Nr. cxmOID47005
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Unterlegscheibe und Sechskantmutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRS 6x12 A2 12 mm M 6 x 12 6406521
100 Stück 57,70 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6406521

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 6 x 12
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 12 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß E -
Maß L 12 mm
FRS 8x25 A2 25 mm M 8 x 25 6406815
50 Stück 254,65 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6406815

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 8 x 25
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter ja
SW -
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß E 13 mm
Maß L 25 mm
FRS 6x16 A2 16 mm M 6 x 16 6406556
100 Stück 59,95 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6406556

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 6 x 16
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß E -
Maß L 15 mm
FRS 10x30 A2 30 mm M 10 x 30 6406726
50 Stück 599,15 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6406726

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 10 x 30
Gewinde metrisch 10
Mit Mutter ja
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 24 mm
Maß d 10 mm
Maß E -
Maß L 30 mm
FRS 6x20 A2 20 mm M 6 x 20 6406602
100 Stück 64,90 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6406602

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 6 x 20
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß E -
Maß L 20 mm
FRS 8x16 A2 16 mm M 8 x 16 6406696
50 Stück 192,90 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6406696

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 8 x 16
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter ja
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß E -
Maß L 16 mm
FRS 8x20 A2 20 mm M 8 x 20 6406807
50 Stück 236,45 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6406807

Datenblatt, 0.10MB, pdf