Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID400660
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSM 610 FT 3050 mm 100 mm 1 mm ja 6047612
3 m 29,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6047612

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1,00
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß x -
Maß y 50 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 615 FT 3050 mm 150 mm 1 mm ja 6047631
3 m 35,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6047631

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1,00
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß x 50 mm
Maß y 100 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 620 FT 3050 mm 200 mm 1 mm ja 6047639
3 m 38,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6047639

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1,00
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß x 100 mm
Maß y 150 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 630 FT 3050 mm 300 mm 1 mm ja 6047655
3 m 47,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6047655

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1,00
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß x 200 mm
Maß y 250 mm
Maß t 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,4 kN/m
RKSM 640 FT 3050 mm 400 mm 1 mm ja 6047690
3 m 66,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6047690

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1,00
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß x 300 mm
Maß y 350 mm
Maß t 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m
RKSM 650 FT 3050 mm 500 mm 1 mm nein 6047720
3 m 82,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT
Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Kabelrinne RKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6047720

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1,00
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß x 400 mm
Maß y 450 mm
Maß t 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKSM 610 FT / 6047612
Download
RKSM 615 FT / 6047631
Download
RKSM 620 FT / 6047639
Download
RKSM 630 FT / 6047655
Download
RKSM 640 FT / 6047690
Download
RKSM 650 FT / 6047720
Download
Downloads

Datenblatt

RKSM 610 FT / 6047612, 0.46MB, pdf
Download
RKSM 615 FT / 6047631, 0.46MB, pdf
Download
RKSM 620 FT / 6047639, 0.46MB, pdf
Download
RKSM 630 FT / 6047655, 0.46MB, pdf
Download
RKSM 640 FT / 6047690, 0.46MB, pdf
Download
RKSM 650 FT / 6047720, 0.46MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

26 Produkte