- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. RAAM 610 FT 100 mm 6041250 1 Stück 58,10 € Preis / 1 Stück Anbau-Abzweigstück Magic FT
Art.Nr. 6041250
Technische Daten
Blechstärke 1,25 mm Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Geeignet für Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Seitenhöhe 60 mm Maß B 100 mm RAAM 615 FT 150 mm 6041252 1 Stück 63,20 € Preis / 1 Stück Anbau-Abzweigstück Magic FT
Art.Nr. 6041252
Technische Daten
Blechstärke 1,25 mm Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Geeignet für Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Seitenhöhe 60 mm Maß B 150 mm RAAM 620 FT 200 mm 6041254 1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück Anbau-Abzweigstück Magic FT
Art.Nr. 6041254
Technische Daten
Blechstärke 1,25 mm Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Geeignet für Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Seitenhöhe 60 mm Maß B 200 mm RAAM 630 FT 300 mm 6041257 1 Stück 75,30 € Preis / 1 Stück Anbau-Abzweigstück Magic FT
Art.Nr. 6041257
Technische Daten
Blechstärke 1,25 mm Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Geeignet für Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Seitenhöhe 60 mm Maß B 300 mm RAAM 640 FT 400 mm 6041259 1 Stück 90,20 € Preis / 1 Stück Anbau-Abzweigstück Magic FT
Art.Nr. 6041259
Technische Daten
Blechstärke 1,25 mm Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Geeignet für Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Seitenhöhe 60 mm Maß B 400 mm RAAM 650 FT 500 mm 6041261 1 Stück 113,00 € Preis / 1 Stück Anbau-Abzweigstück Magic FT
Art.Nr. 6041261
Technische Daten
Blechstärke 1,25 mm Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Geeignet für Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Seitenhöhe 60 mm Maß B 500 mm RAAM 660 FT 600 mm 6041263 1 Stück 137,30 € Preis / 1 Stück Anbau-Abzweigstück Magic FT
Art.Nr. 6041263
Technische Daten
Blechstärke 1,25 mm Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Geeignet für Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Seitenhöhe 60 mm Maß B 600 mm - 3D Daten
- Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen