90° Bogen Magic FT

Parent Art.Nr. cxmOID399323
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 610 FT 100 mm 6041150
1 Stück 74,40 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic FT
90° Bogen Magic FT

90° Bogen Magic FT

Art.Nr. 6041150

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 615 FT 150 mm 6041152
1 Stück 80,80 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic FT
90° Bogen Magic FT

90° Bogen Magic FT

Art.Nr. 6041152

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBM 90 620 FT 200 mm 6041154
1 Stück 83,80 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic FT
90° Bogen Magic FT

90° Bogen Magic FT

Art.Nr. 6041154

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 630 FT 300 mm 6041156
1 Stück 96,05 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic FT
90° Bogen Magic FT

90° Bogen Magic FT

Art.Nr. 6041156

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 640 FT 400 mm 6041158
1 Stück 115,30 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic FT
90° Bogen Magic FT

90° Bogen Magic FT

Art.Nr. 6041158

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 650 FT 500 mm 6041160
1 Stück 144,35 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic FT
90° Bogen Magic FT

90° Bogen Magic FT

Art.Nr. 6041160

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 660 FT 600 mm 6041162
1 Stück 175,50 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic FT
90° Bogen Magic FT

90° Bogen Magic FT

Art.Nr. 6041162

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 610 FT / 6041150
Download
RBM 90 615 FT / 6041152
Download
RBM 90 620 FT / 6041154
Download
RBM 90 630 FT / 6041156
Download
RBM 90 640 FT / 6041158
Download
RBM 90 650 FT / 6041160
Download
RBM 90 660 FT / 6041162
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 610 FT / 6041150, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 615 FT / 6041152, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 620 FT / 6041154, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 630 FT / 6041156, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 640 FT / 6041158, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 650 FT / 6041160, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 660 FT / 6041162, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download