Distanzstück

Art.Nr. 2205097

  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 10 auf 13 mm bei größeren Leitungsquerschnitten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 D 15x3 G 15 mm 6,4 mm 3 mm 2205097
50 Stück 31,60 € Preis / 100 Stück
Distanzstück
Distanzstück

Distanzstück

Art.Nr. 2205097

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Halogenfrei nein
Materialstärke 3 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 15 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 3 mm
Außendurchmesser 15 mm
Innendurchmesser 6,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2033 D 15x3 G / 2205097
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download